20218478
20218478
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 14.844,00 Ft |
| 10 - 19 | 13.360,00 Ft |
| 20 - 49 | 12.616,00 Ft |
| 50 - 99 | 11.876,00 Ft |
| 100 + | 9.648,00 Ft |
| Int d1 tol 2B | 1/4" - 20 |
|---|---|
| Int. thread type d1 | UNC |
| E x t d2 tol 2A | 1/2" - 13 |
| E x t. thread type d2 | UNC |
| l1 | 0.37 |
| Inst. tap drill size | 29/64" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 1/2"-13 |
| Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
| Betét típusa | Nagy teherbírású |
| Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz