20218416
20218416
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 9.636,00 Ft |
10 - 19 | 8.672,00 Ft |
20 - 49 | 8.192,00 Ft |
50 - 99 | 7.708,00 Ft |
100 + | 6.264,00 Ft |
Int d1 tol 2B | 3/4"-16 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 1-1/8"-12 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 1.12 |
Inst tool ref | W0090 |
Inst. tap drill size | 1-1/16" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1-1/8"-12 |
Inst. thread depth min. | 1.31 |
Removal drill size | 31/32" |
Removal drill depth | 5/16" |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Betét típusa | Heavy Duty |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz