Menü Keresés

Menetes betét 0.81 9/16"-12 Nagy teherbírású 303 Rozsdamentes acél

A menetes betét a lecsupaszított vagy sérült meneteket erősebb menetekre cseréli, biztosítva a szilárd csatlakozást. Könnyen telepíthető és eltávolítható speciális fúrás nélkül, és nagy igénybevételű alkalmazásokban használják. Biztonságos rögzítést biztosít. Hüvelyk méretben szállított és rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20218287

Gyártói cikkszám:

20218287

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 6.520,00 Ft
10 - 19 5.868,00 Ft
20 - 49 5.544,00 Ft
50 - 99 5.216,00 Ft
100 - 499 4.240,00 Ft
500 + 3.912,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.520 Ft

1 x 6.520,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Int d1 tol 2B 9/16"-12
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 3/4"-16
E x t. thread type d2 UNF
l1 0.81
Inst. tap drill size 45/64"
Inst. thread tap tol. 2B 3/4"-16
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Betét típusa Nagy teherbírású
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot