20218157
20218157
| Mennyiség | Egységár | 
|---|---|
| 1 - 9 | 6.240,00 Ft | 
| 10 - 19 | 5.616,00 Ft | 
| 20 - 49 | 5.304,00 Ft | 
| 50 - 99 | 4.992,00 Ft | 
| 100 - 499 | 4.056,00 Ft | 
| 500 + | 3.744,00 Ft | 
| Int d1 tol 2B | 1/2"-13 | 
|---|---|
| Int. thread type d1 | UNC | 
| E x t d2 tol 2A | 5/8"-11 | 
| E x t. thread type d2 | UNC | 
| l1 | 0.62 | 
| Inst. tap drill size | 37/64" | 
| Inst. thread tap tol. 2B | 5/8"-11 | 
| Anyag | 303 Rozsdamentes acél | 
| Betét típusa | Vékonyfalú | 
| Vámtarifaszám | 8483608090 | 
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz