10207598
1334537
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 19 | 796,7545 Ft |
20 + | 724,3325 Ft |
Compatible Hole Diameter | 22.3 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter | 0.878 in |
Height | 33.0 mm |
Height | 1.299 in |
Length | 20.0 mm |
Length | 0.787 in |
Outside Diameter | 22.2 mm |
Outside Diameter | 0.874 in |
Colour | Black |
Material | TPE;TPV |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz