Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 7.0 mm 9.0 mm TPE;TPV Fekete

A TPE TPV tömítés a megfelelő poliamidlemezzel (külön rendelhető) együtt használható IP65 védelmet biztosító kábelbemeneti rendszer kialakításához, és számos iparágban használható elektromos szekrényekben és szerelvényekben.
Essentra cikkszám:

10207567

Gyártói cikkszám:

1334534

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 19 796,7545 Ft
20 + 724,3325 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

7.968 Ft

10 x 796,7545 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 22.3 mm
Magasság 33.0 mm
Hossz 20.0 mm
Külső átmérő 22.2 mm
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot