Menü Keresés

Korongok 180 °C 25.0 mm (DIA) Tekercs mennyiség - 500 Kék

Ez a kék poliészter korong 180°C maximális hőmérséklet besorolással rendelkezik, és 25 mikron vastagságával a szabálytalan formák elrejtésére használható. Eltávolítható anélkül, hogy ragasztónyomot hagyna a munkadarabon. Kerek korongokban elérhető tekercsben.
Essentra cikkszám:

10246368

Gyártói cikkszám:

460510

17 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 23 16.140,214 Ft
24 + 13.690,8388 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

16.140 Ft

1 x 16.140,214 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Kék
Szalag típusa Korongok
Tekercs mennyiség 500
Vámtarifaszám 3919101990
Teljes anyag Poliészter

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot