Menü Keresés

Korongok 180 °C 15.0 mm (DIA) Tekercs mennyiség - 2000 Zöld

Zöld korongok +180°C-ig, poliészterből készült. Gyors tapadás, időtakarékos alkalmazásokhoz. Számos alkalmazáshoz, például porszóráshoz és eloxáláshoz használható. Tiszta, maradványmentes eltávolítás.
Essentra cikkszám:

10246283

Gyártói cikkszám:

460502

25 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 23 21.110,541 Ft
24 + 18.639,89 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

21.111 Ft

1 x 21.110,541 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Zöld
Szalag típusa Korongok
Tekercs mennyiség 2000
Vámtarifaszám 3919101990
Teljes anyag Poliészter

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot