Menü Keresés

Maszkoló húzódugók

Raktáron

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
124 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség á1 Szín Anyag m1 D Típus Megveszem
55,1087 Ft - 55,1087 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.1 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
2.7 mm
60,5114 Ft - 60,5114 Ft 400 Raktáron
2.2 mm
Natúr
Szilikon
15.9 mm
3.6 mm
63,4303 Ft - 63,4303 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.8 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
5.0 mm
53,7895 Ft - 53,7895 Ft 3000 Raktáron
1.6 mm
Natúr
Szilikon
15.9 mm
3.2 mm
47,3061 Ft - 47,3061 Ft 1350 Raktáron
1.6 mm
Natúr
Szilikon
15.9 mm
4.0 mm
53,1025 Ft - 64,1616 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.4 mm
Natúr
Szilikongumi
19.2 mm
8.5 mm
1
70,9522 Ft - 85,9819 Ft 300 Raktáron
4.9 mm
Natúr
Szilikon
22.4 mm
8.9 mm
53,4527 Ft - 53,4527 Ft 5000 Raktáron
1.2 mm
Natúr
Szilikon
15.5 mm
1.9 mm
57,0312 Ft - 57,0312 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
3.3 mm
55,8243 Ft - 55,8243 Ft 7000 Raktáron
2.1 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
3.0 mm
54,6175 Ft - 54,6175 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
2.8 mm
98,289 Ft - 98,289 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
10.2 mm
46,2037 Ft - 56,5983 Ft 275 Raktáron
2.4 mm
Natúr
Szilikon
16.5 mm
3.3 mm
1
60,9464 Ft - 60,9464 Ft 50 Raktáron
2.1 mm
Natúr
Szilikon
31.8 mm
4.0 mm
88,6061 Ft - 88,6061 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.9 mm
Natúr
Szilikon
31.8 mm
7.9 mm
86,3186 Ft - 103,5375 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.9 mm
Natúr
Szilikon
25.6 mm
10.4 mm
95,749 Ft - 95,749 Ft 90 Raktáron
3.9 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
9.8 mm
44,9485 Ft - 55,6139 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Natúr
Szilikon
16.1 mm
3.9 mm
67,3176 Ft - 67,3176 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.2 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
5.7 mm
54,00 Ft - 65,3389 Ft 225 Raktáron
4.0 mm
Natúr
Szilikon
13.3 mm
10.5 mm
  • / 7
Maszkoló húzódugó 2.7 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249710

Ártartomány
55 Ft - 55 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.1 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 3.6 mm 15.9 mm Natúr Szilikon

10249765

Ártartomány
60 Ft - 60 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.2 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 5.0 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249802

Ártartomány
63 Ft - 63 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.8 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 3.2 mm 15.9 mm Natúr Szilikon

10249741

Ártartomány
53 Ft - 53 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 4.0 mm 15.9 mm Natúr Szilikon

10249789

Ártartomány
47 Ft - 47 Ft

Készletszintek
1350 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 8.5 mm 19.2 mm Natúr Szilikongumi

10457962

Ártartomány
64 Ft - 53 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    6.4 mm
  • m1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikongumi
Maszkoló húzódugó 8.9 mm 22.4 mm Natúr Szilikon

10241677

Ártartomány
85 Ft - 70 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    4.9 mm
  • m1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 1.9 mm 15.5 mm Natúr Szilikon

10241714

Ártartomány
53 Ft - 53 Ft

Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    1.2 mm
  • m1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 3.3 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249758

Ártartomány
57 Ft - 57 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.4 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 3.0 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249734

Ártartomány
55 Ft - 55 Ft

Készletszintek
7000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.1 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 2.8 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249727

Ártartomány
54 Ft - 54 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 10.2 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10241684

Ártartomány
98 Ft - 98 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    4.0 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 3.3 mm 17.8 mm Natúr Szilikon

10642771

Ártartomány
56 Ft - 46 Ft

Készletszintek
275 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.4 mm
  • m1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 4.0 mm 31.8 mm Natúr Szilikon

10249796

Ártartomány
60 Ft - 60 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.1 mm
  • m1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 7.9 mm 31.8 mm Natúr Szilikon

10249833

Ártartomány
88 Ft - 88 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 10.4 mm 25.6 mm Natúr Szilikon

10249864

Ártartomány
103 Ft - 86 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    4.9 mm
  • m1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 9.8 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249857

Ártartomány
95 Ft - 95 Ft

Készletszintek
90 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 3.9 mm 16.1 mm Natúr Szilikon

10249772

Ártartomány
55 Ft - 44 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 5.7 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249819

Ártartomány
67 Ft - 67 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.2 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 10.5 mm 13.3 mm Natúr Szilikon

10249871

Ártartomány
65 Ft - 54 Ft

Készletszintek
225 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    4.0 mm
  • m1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr