Menü Keresés

Maszkoló húzódugók

Raktáron

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
124 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség á1 Szín Anyag m1 D Típus Megveszem
125,1487 Ft - 130,2568 Ft 341500 Raktáron
10.8 mm
Piros
Szilikon
8.8 mm
12.4 mm
55,249 Ft - 55,249 Ft 100 Raktáron
1.6 mm
Kék
Szilikon
15.9 mm
3.9 mm
88,7184 Ft - 104,0988 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.9 mm
Kék
Szilikon
50.8 mm
9.8 mm
1
71,5556 Ft - 86,5712 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.9 mm
Sárga
Szilikon
31.8 mm
7.9 mm
258,4704 Ft - 269,1975 Ft 9 Raktáron
18.4 mm
Sárga
Szilikon
13.0 mm
22.2 mm
95,0108 Ft - 99,0973 Ft 1161 Raktáron
8.5 mm
Zöld
Szilikon
20.4 mm
11.3 mm
67,4271 Ft - 70,4919 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.0 mm
Zöld
Szilikon
6.8 mm
7.8 mm
180,2574 Ft - 527,4977 Ft 575 Raktáron
Fekete
Szilikon
19.1 mm
19.1 mm
140,0521 Ft - 140,0521 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.4 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
13.5 mm
54,6175 Ft - 54,6175 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
2.8 mm
53,1025 Ft - 64,1616 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.4 mm
Natúr
Szilikongumi
19.2 mm
8.5 mm
1
60,5114 Ft - 60,5114 Ft 400 Raktáron
2.2 mm
Natúr
Szilikon
15.9 mm
3.6 mm
58,6451 Ft - 58,6451 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.8 mm
Natúr
Szilikon
15.9 mm
5.0 mm
59,7396 Ft - 59,7396 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
Natúr
Szilikon
15.9 mm
4.1 mm
70,9522 Ft - 85,9819 Ft 300 Raktáron
4.9 mm
Natúr
Szilikon
22.4 mm
8.9 mm
54,00 Ft - 65,3389 Ft 225 Raktáron
4.0 mm
Natúr
Szilikon
13.3 mm
10.5 mm
130,4252 Ft - 130,4252 Ft 8 Raktáron
6.4 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
12.6 mm
53,4527 Ft - 53,4527 Ft 5000 Raktáron
1.2 mm
Natúr
Szilikon
15.5 mm
1.9 mm
380,807 Ft - 380,807 Ft 110 Raktáron
9.5 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
25.9 mm
59,9501 Ft - 72,0328 Ft 78 Raktáron
4.9 mm
Fekete
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
  • / 7
Maszkoló húzódugó 12.4 mm 8.8 mm Piros Szilikon

10240960

Ártartomány
130 Ft - 125 Ft

Készletszintek
341500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    10.8 mm
  • m1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Piros
Maszkoló húzódugó 3.9 mm 15.9 mm Kék Szilikon

10288535

Ártartomány
55 Ft - 55 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Kék
Maszkoló húzódugó 9.8 mm 50.8 mm Kék Szilikon

10192313

Ártartomány
104 Ft - 88 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 7.9 mm 31.8 mm Sárga Szilikon

10288566

Ártartomány
86 Ft - 71 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Sárga
Maszkoló húzódugó 22.2 mm 13.0 mm Sárga Szilikon

10240984

Ártartomány
269 Ft - 258 Ft

Készletszintek
9 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    18.4 mm
  • m1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Sárga
Maszkoló húzódugó 11.3 mm 20.4 mm Zöld Szilikon

10240571

Ártartomány
99 Ft - 95 Ft

Készletszintek
1161 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    8.5 mm
  • m1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Zöld
Maszkoló húzódugó 7.8 mm 6.8 mm Zöld Szilikon

10240618

Ártartomány
70 Ft - 67 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    5.0 mm
  • m1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Zöld
Maszkoló húzódugó 19.1 mm 19.1 mm Fekete Szilikon

10240793

Ártartomány
527 Ft - 180 Ft

Készletszintek
575 Raktáron
Tulajdonságok
  • m1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Maszkoló húzódugó 13.5 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10241707

Ártartomány
140 Ft - 140 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    6.4 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 2.8 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249727

Ártartomány
54 Ft - 54 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 8.5 mm 19.2 mm Natúr Szilikongumi

10457962

Ártartomány
64 Ft - 53 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    6.4 mm
  • m1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikongumi
Maszkoló húzódugó 3.6 mm 15.9 mm Natúr Szilikon

10249765

Ártartomány
60 Ft - 60 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.2 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 5.0 mm 15.9 mm Natúr Szilikon

10373552

Ártartomány
58 Ft - 58 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.8 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 4.1 mm 15.9 mm Natúr Szilikon

10241646

Ártartomány
59 Ft - 59 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.4 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 8.9 mm 22.4 mm Natúr Szilikon

10241677

Ártartomány
85 Ft - 70 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    4.9 mm
  • m1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 10.5 mm 13.3 mm Natúr Szilikon

10249871

Ártartomány
65 Ft - 54 Ft

Készletszintek
225 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    4.0 mm
  • m1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 12.6 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249901

Ártartomány
130 Ft - 130 Ft

Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    6.4 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 1.9 mm 15.5 mm Natúr Szilikon

10241714

Ártartomány
53 Ft - 53 Ft

Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    1.2 mm
  • m1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 25.9 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249970

Ártartomány
380 Ft - 380 Ft

Készletszintek
110 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 8.9 mm 22.4 mm Fekete EPDM

10250068

Ártartomány
72 Ft - 59 Ft

Készletszintek
78 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    4.9 mm
  • m1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete