Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | á1 | Szín | Anyag | m1 | D | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,7396 Ft - 59,7396 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.094 in
2.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 140,0521 Ft - 140,0521 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 43,2225 Ft - 53,6351 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.051 in
1.3 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 63,4303 Ft - 63,4303 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.11 in
2.8 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 53,1025 Ft - 64,1616 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 98,289 Ft - 98,289 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||
| 46,2037 Ft - 56,5983 Ft | 275 Raktáron |
0.094 in
2.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
| 136,3894 Ft - 136,3894 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 55,1087 Ft - 55,1087 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.083 in
2.1 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 67,3176 Ft - 67,3176 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 70,2084 Ft - 85,2521 Ft | 195 Raktáron |
0.154 in
3.9 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 54,00 Ft - 65,3389 Ft | 225 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 130,4252 Ft - 130,4252 Ft | 8 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 58,6451 Ft - 58,6451 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.11 in
2.8 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 60,0624 Ft - 73,1414 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 70,9522 Ft - 85,9819 Ft | 300 Raktáron |
0.193 in
4.9 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 53,4527 Ft - 53,4527 Ft | 5000 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 54,6175 Ft - 54,6175 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 60,5114 Ft - 60,5114 Ft | 400 Raktáron |
0.087 in
2.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 44,9485 Ft - 55,6139 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz