Menü Keresés

Maszkoló húzódugók

Raktáron

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők 1 Szűrő
Image
Type 2
Image
Type 3
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
31 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség á1 Szín Anyag m1 D Típus Megveszem
57,7189 Ft - 69,4226 Ft 500 Raktáron
3.9 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
16,5592 Ft - 20,3342 Ft 12300 Raktáron
3.0 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
24,5862 Ft - 29,2733 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
Fekete
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
11,1564 Ft - 13,5982 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.4 mm
Fekete
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
300,8679 Ft - 306,953 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
Fekete
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
94,5001 Ft - 98,6118 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.8 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
5.0 mm
463,4843 Ft - 482,691 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
Fekete
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
370,6948 Ft - 378,1824 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.4 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
13.5 mm
321,0135 Ft - 327,5743 Ft 30 Raktáron
6.2 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
435,3634 Ft - 435,3634 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
85,2873 Ft - 85,2873 Ft 500 Raktáron
3.3 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
6.5 mm
3
  • / 2
Maszkoló húzódugó 8.5 mm 25.4 mm Fekete EPDM

10250051

Ártartomány
69 Ft - 57 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Maszkoló húzódugó 6.4 mm 25.4 mm Fekete EPDM

10377666

Ártartomány
20 Ft - 16 Ft

Készletszintek
12300 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    3.0 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 4.0 mm 31.8 mm Fekete EPDM

10377727

Ártartomány
29 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.4 mm
  • m1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 2.3 mm 16.5 mm Fekete EPDM

10377628

Ártartomány
13 Ft - 11 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.4 mm
  • m1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 10.5 mm 18.3 mm Fekete EPDM

10350744

Ártartomány
306 Ft - 300 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    4.0 mm
  • m1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 5.0 mm 25.4 mm Fekete EPDM

10350737

Ártartomány
98 Ft - 94 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.8 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Húzódugó 17.96 mm 31.75 mm EPDM Fekete

10606858

Ártartomány
482 Ft - 463 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • m1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Húzódugó 13.46 mm 25.40 mm EPDM Fekete

10606995

Ártartomány
378 Ft - 370 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    6.4 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Húzódugó 11.99 mm 25.40 mm EPDM Fekete

10606766

Ártartomány
327 Ft - 321 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    6.2 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Húzódugó 25.40 mm EPDM Fekete

10606742

Ártartomány
435 Ft - 435 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 6.53 mm 25.40 mm Fekete EPDM

10605554

Ártartomány
85 Ft - 85 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    3.3 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM