Menü Keresés

Maszkoló húzódugók

Raktáron

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
124 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség á1 Szín Anyag m1 D Típus Megveszem
75,033 Ft - 75,033 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.3 mm
Lila
Szilikon
31.8 mm
14.2 mm
1
313,1839 Ft - 319,5847 Ft 30 Raktáron
6.2 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
452,1798 Ft - 470,918 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
Fekete
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
83,2071 Ft - 83,2071 Ft 500 Raktáron
3.3 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
6.5 mm
3
  • / 7
Maszkoló húzódugó 14.2 mm 31.8 mm Lila Szilikon

10350652

Ártartomány
75 Ft - 75 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    11.3 mm
  • m1
    31.8 mm
  • D
    14.2 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Húzódugó 11.99 mm 25.40 mm EPDM Fekete

10606766

Ártartomány
319 Ft - 313 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    6.2 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Húzódugó 17.96 mm 31.75 mm EPDM Fekete

10606858

Ártartomány
470 Ft - 452 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • m1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 6.53 mm 25.40 mm Fekete EPDM

10605554

Ártartomány
83 Ft - 83 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    3.3 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM