Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | á1 | Szín | Anyag | m1 | D | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,2037 Ft - 56,5983 Ft | 275 Raktáron |
0.094 in
2.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
| 207,7205 Ft - 247,4908 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 86,3186 Ft - 103,5375 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.193 in
4.9 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 136,3894 Ft - 136,3894 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 57,0312 Ft - 57,0312 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.094 in
2.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 21,2183 Ft - 25,6949 Ft | 200 Raktáron |
0.11 in
2.8 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 260,6541 Ft - 308,3251 Ft | 50 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| 11,1564 Ft - 13,5982 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.055 in
1.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| 57,7189 Ft - 69,4226 Ft | 500 Raktáron |
0.154 in
3.9 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 16,5592 Ft - 20,3342 Ft | 12300 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 55,249 Ft - 55,249 Ft | 100 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
Kék
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 381,8174 Ft - 975,0716 Ft | 212 Raktáron |
|
Piros
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 124,1243 Ft - 143,0412 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Zöld
|
Szilikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 111,6628 Ft - 133,695 Ft | 56 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 51,2495 Ft - 62,7848 Ft | 1000 Raktáron |
0.358 in
9.1 mm
|
Rózsaszín
|
Szilikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 397,922 Ft - 414,7788 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.898 in
22.8 mm
|
Szürke
|
Szilikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 148,646 Ft - 154,7758 Ft | 50 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
Lila
|
Szilikon
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 88,3703 Ft - 91,946 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.264 in
6.7 mm
|
Piros
|
Szilikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 300,8679 Ft - 306,953 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| 435,3634 Ft - 435,3634 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz