Menü Keresés

Maszkoló húzódugók

Raktáron

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
124 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség á1 Szín Anyag m1 D Típus Megveszem
148,646 Ft - 154,7758 Ft 50 Raktáron
10.3 mm
Lila
Szilikon
11.6 mm
13.0 mm
51,2495 Ft - 62,7848 Ft 1000 Raktáron
9.1 mm
Rózsaszín
Szilikon
7.0 mm
10.4 mm
55,249 Ft - 55,249 Ft 100 Raktáron
1.6 mm
Kék
Szilikon
15.9 mm
3.9 mm
20,841 Ft - 21,7094 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.6 mm
Rózsaszín
Szilikon
5.8 mm
4.0 mm
40,7245 Ft - 49,1164 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.2 mm
Fekete
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
59,9501 Ft - 72,0328 Ft 78 Raktáron
4.9 mm
Fekete
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
9,3461 Ft - 11,3669 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Fekete
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
44,9485 Ft - 55,6139 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Natúr
Szilikon
16.1 mm
3.9 mm
143,9286 Ft - 160,2212 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.4 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
11.9 mm
67,3176 Ft - 67,3176 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.2 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
5.7 mm
70,2084 Ft - 85,2521 Ft 195 Raktáron
3.9 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
8.5 mm
18,6957 Ft - 19,513 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.7 mm
Piros
Szilikon
5.3 mm
3.5 mm
57,0312 Ft - 57,0312 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
3.3 mm
58,6451 Ft - 58,6451 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.8 mm
Natúr
Szilikon
15.9 mm
5.0 mm
95,0108 Ft - 99,0973 Ft 1161 Raktáron
8.5 mm
Zöld
Szilikon
20.4 mm
11.3 mm
207,7205 Ft - 247,4908 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
19.6 mm
88,6061 Ft - 88,6061 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.9 mm
Natúr
Szilikon
31.8 mm
7.9 mm
67,4271 Ft - 70,4919 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.0 mm
Zöld
Szilikon
6.8 mm
7.8 mm
136,3894 Ft - 136,3894 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.5 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
13.0 mm
125,1487 Ft - 130,2568 Ft 341500 Raktáron
10.8 mm
Piros
Szilikon
8.8 mm
12.4 mm
  • / 7
Maszkoló húzódugó 13.0 mm 11.6 mm Lila Szilikon

10240588

Ártartomány
154 Ft - 148 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    10.3 mm
  • m1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Lila
Maszkoló húzódugó 10.4 mm 7.0 mm Rózsaszín Szilikon

10240953

Ártartomány
62 Ft - 51 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    9.1 mm
  • m1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Rózsaszín
Maszkoló húzódugó 3.9 mm 15.9 mm Kék Szilikon

10288535

Ártartomány
55 Ft - 55 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Kék
Maszkoló húzódugó 4.0 mm 5.8 mm Rózsaszín Szilikon

10241011

Ártartomány
21 Ft - 20 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.6 mm
  • m1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Rózsaszín
Maszkoló húzódugó 7.0 mm 23.8 mm Fekete EPDM

10250044

Ártartomány
49 Ft - 40 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.2 mm
  • m1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Maszkoló húzódugó 8.9 mm 22.4 mm Fekete EPDM

10250068

Ártartomány
72 Ft - 59 Ft

Készletszintek
78 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    4.9 mm
  • m1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Maszkoló húzódugó 1.6 mm 9.5 mm Fekete EPDM

10377604

Ártartomány
11 Ft - 9 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 3.9 mm 16.1 mm Natúr Szilikon

10249772

Ártartomány
55 Ft - 44 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 11.9 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10241691

Ártartomány
160 Ft - 143 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    6.4 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 5.7 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249819

Ártartomány
67 Ft - 67 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.2 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 8.5 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249840

Ártartomány
85 Ft - 70 Ft

Készletszintek
195 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 3.5 mm 5.3 mm Piros Szilikon

10241004

Ártartomány
19 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.7 mm
  • m1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Piros
Maszkoló húzódugó 3.3 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249758

Ártartomány
57 Ft - 57 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.4 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 5.0 mm 15.9 mm Natúr Szilikon

10373552

Ártartomány
58 Ft - 58 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.8 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 11.3 mm 20.4 mm Zöld Szilikon

10240571

Ártartomány
99 Ft - 95 Ft

Készletszintek
1161 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    8.5 mm
  • m1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Zöld
Maszkoló húzódugó 19.6 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249956

Ártartomány
247 Ft - 207 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 7.9 mm 31.8 mm Natúr Szilikon

10249833

Ártartomány
88 Ft - 88 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 7.8 mm 6.8 mm Zöld Szilikon

10240618

Ártartomány
70 Ft - 67 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    5.0 mm
  • m1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Zöld
Maszkoló húzódugó 13.0 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249918

Ártartomány
136 Ft - 136 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    6.5 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 12.4 mm 8.8 mm Piros Szilikon

10240960

Ártartomány
130 Ft - 125 Ft

Készletszintek
341500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    10.8 mm
  • m1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Piros