Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | á1 | Szín | Anyag | m1 | D | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258,4704 Ft - 269,1975 Ft | 9 Raktáron |
0.724 in
18.4 mm
|
Sárga
|
Szilikon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 35,7057 Ft - 37,187 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.177 in
4.5 mm
|
Sárga
|
Szilikon
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| 60,3851 Ft - 60,3851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 213,0082 Ft - 222,2029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.535 in
13.6 mm
|
Fehér
|
Szilikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 24,0881 Ft - 26,7627 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 88,3703 Ft - 91,946 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.264 in
6.7 mm
|
Piros
|
Szilikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 381,8174 Ft - 975,0716 Ft | 212 Raktáron |
|
Piros
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 124,1243 Ft - 143,0412 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Zöld
|
Szilikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 124,7418 Ft - 370,8467 Ft | 1150 Raktáron |
|
Zöld
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 72,6082 Ft - 86,8379 Ft | 230 Raktáron |
0.146 in
3.7 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 163,4456 Ft - 185,5058 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.327 in
8.3 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 248,5714 Ft - 280,9742 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.409 in
10.4 mm
|
Sárga
|
Szilikon
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 370,6948 Ft - 378,1824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 85,2873 Ft - 85,2873 Ft | 500 Raktáron |
0.13 in
3.3 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
3
|
||
| 54,00 Ft - 66,2791 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
Rózsaszín
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 104,7724 Ft - 108,8842 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 64,7214 Ft - 65,7459 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 300,8679 Ft - 306,953 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| 60,0905 Ft - 61,6342 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.083 in
2.1 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 463,4843 Ft - 482,691 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz