Menü Keresés

Maszkoló húzódugók

Raktáron

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
124 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség á1 Szín Anyag m1 D Típus Megveszem
130,4252 Ft - 130,4252 Ft 8 Raktáron
6.4 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
12.6 mm
59,7396 Ft - 59,7396 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
Natúr
Szilikon
15.9 mm
4.1 mm
70,9522 Ft - 85,9819 Ft 300 Raktáron
4.9 mm
Natúr
Szilikon
22.4 mm
8.9 mm
54,00 Ft - 65,3389 Ft 225 Raktáron
4.0 mm
Natúr
Szilikon
13.3 mm
10.5 mm
53,4527 Ft - 53,4527 Ft 5000 Raktáron
1.2 mm
Natúr
Szilikon
15.5 mm
1.9 mm
60,9464 Ft - 60,9464 Ft 50 Raktáron
2.1 mm
Natúr
Szilikon
31.8 mm
4.0 mm
88,6061 Ft - 88,6061 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.9 mm
Natúr
Szilikon
31.8 mm
7.9 mm
86,3186 Ft - 103,5375 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.9 mm
Natúr
Szilikon
25.6 mm
10.4 mm
40,7245 Ft - 49,1164 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.2 mm
Fekete
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
207,7205 Ft - 247,4908 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
19.6 mm
70,2084 Ft - 85,2521 Ft 195 Raktáron
3.9 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
8.5 mm
47,3061 Ft - 47,3061 Ft 1350 Raktáron
1.6 mm
Natúr
Szilikon
15.9 mm
4.0 mm
136,3894 Ft - 136,3894 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.5 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
13.0 mm
123,2823 Ft - 123,2823 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.2 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
12.0 mm
53,7895 Ft - 53,7895 Ft 3000 Raktáron
1.6 mm
Natúr
Szilikon
15.9 mm
3.2 mm
60,9714 Ft - 60,9714 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.2 mm
Natúr
Szilikongumi
9.5 mm
1.6 mm
1
260,6541 Ft - 308,3251 Ft 50 Raktáron
9.5 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
22.8 mm
11,1564 Ft - 13,5982 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.4 mm
Fekete
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
380,807 Ft - 380,807 Ft 110 Raktáron
9.5 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
25.9 mm
11,4371 Ft - 13,949 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Fekete
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
  • / 7
Maszkoló húzódugó 12.6 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249901

Ártartomány
130 Ft - 130 Ft

Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    6.4 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 4.1 mm 15.9 mm Natúr Szilikon

10241646

Ártartomány
59 Ft - 59 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.4 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 8.9 mm 22.4 mm Natúr Szilikon

10241677

Ártartomány
85 Ft - 70 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    4.9 mm
  • m1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 10.5 mm 13.3 mm Natúr Szilikon

10249871

Ártartomány
65 Ft - 54 Ft

Készletszintek
225 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    4.0 mm
  • m1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 1.9 mm 15.5 mm Natúr Szilikon

10241714

Ártartomány
53 Ft - 53 Ft

Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    1.2 mm
  • m1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 4.0 mm 31.8 mm Natúr Szilikon

10249796

Ártartomány
60 Ft - 60 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.1 mm
  • m1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 7.9 mm 31.8 mm Natúr Szilikon

10249833

Ártartomány
88 Ft - 88 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 10.4 mm 25.6 mm Natúr Szilikon

10249864

Ártartomány
103 Ft - 86 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    4.9 mm
  • m1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 7.0 mm 23.8 mm Fekete EPDM

10250044

Ártartomány
49 Ft - 40 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.2 mm
  • m1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Maszkoló húzódugó 19.6 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249956

Ártartomány
247 Ft - 207 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 8.5 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249840

Ártartomány
85 Ft - 70 Ft

Készletszintek
195 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 4.0 mm 15.9 mm Natúr Szilikon

10249789

Ártartomány
47 Ft - 47 Ft

Készletszintek
1350 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 13.0 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249918

Ártartomány
136 Ft - 136 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    6.5 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 12.0 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249895

Ártartomány
123 Ft - 123 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    6.2 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 3.2 mm 15.9 mm Natúr Szilikon

10249741

Ártartomány
53 Ft - 53 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 1.6 mm 9.5 mm Natúr Szilikongumi

10449608

Ártartomány
60 Ft - 60 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.2 mm
  • m1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikongumi
Maszkoló húzódugó 22.8 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249963

Ártartomány
308 Ft - 260 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 2.3 mm 16.5 mm Fekete EPDM

10377628

Ártartomány
13 Ft - 11 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.4 mm
  • m1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 25.9 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249970

Ártartomány
380 Ft - 380 Ft

Készletszintek
110 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 2.4 mm 17.8 mm Fekete EPDM

10377635

Ártartomány
13 Ft - 11 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM