Menü Keresés

Maszkoló húzódugók

Raktáron

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
124 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség á1 Szín Anyag m1 D Típus Megveszem
120,0155 Ft - 120,0155 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.7 mm
Piros
Szilikon
29.0 mm
17.8 mm
1
76,9088 Ft - 76,9088 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.3 mm
Lila
Szilikon
31.8 mm
14.2 mm
1
34,2407 Ft - 34,2407 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.2 mm
Sárga
Szilikon
29.5 mm
10.2 mm
1
85,2873 Ft - 85,2873 Ft 500 Raktáron
3.3 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
6.5 mm
3
  • / 7
Maszkoló húzódugó 17.8 mm 29.0 mm Piros Szilikon

10350690

Ártartomány
120 Ft - 120 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    14.7 mm
  • m1
    29.0 mm
  • D
    17.8 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 14.2 mm 31.8 mm Lila Szilikon

10350652

Ártartomány
76 Ft - 76 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    11.3 mm
  • m1
    31.8 mm
  • D
    14.2 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 10.2 mm 29.5 mm Sárga Szilikon

10350614

Ártartomány
34 Ft - 34 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    7.2 mm
  • m1
    29.5 mm
  • D
    10.2 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 6.53 mm 25.40 mm Fekete EPDM

10605554

Ártartomány
85 Ft - 85 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    3.3 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM