Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | á1 | Szín | Anyag | m1 | D | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300,8679 Ft - 306,953 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| 54,00 Ft - 66,2791 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
Rózsaszín
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 104,7724 Ft - 108,8842 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 66,7703 Ft - 69,8576 Ft | 50 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 60,0905 Ft - 61,6342 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.083 in
2.1 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 94,5001 Ft - 98,6118 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.11 in
2.8 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 435,3634 Ft - 435,3634 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 370,6948 Ft - 378,1824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 321,0135 Ft - 327,5743 Ft | 30 Raktáron |
0.244 in
6.2 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 463,4843 Ft - 482,691 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 64,7214 Ft - 65,7459 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 98,7612 Ft - 98,7612 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.52 in
13.2 mm
|
Szürke
|
Szilikon
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
||
| 124,1243 Ft - 143,0412 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Zöld
|
Szilikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 248,5714 Ft - 280,9742 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.409 in
10.4 mm
|
Sárga
|
Szilikon
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 24,0881 Ft - 26,7627 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 574,789 Ft - 717,7741 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
Fekete
|
Szilikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 58,2241 Ft - 58,2241 Ft | 500 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
Szürke
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 132,3197 Ft - 156,7797 Ft | 200 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
Zöld
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 353,9922 Ft - 368,8057 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
Kék
|
Szilikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 124,7418 Ft - 370,8467 Ft | 1150 Raktáron |
|
Zöld
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz