Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | á1 | Szín | Anyag | m1 | D | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,6451 Ft - 58,6451 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.11 in
2.8 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 53,1025 Ft - 64,1616 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 70,2084 Ft - 85,2521 Ft | 195 Raktáron |
0.154 in
3.9 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 53,7895 Ft - 53,7895 Ft | 3000 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 55,1087 Ft - 55,1087 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.083 in
2.1 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 207,7205 Ft - 247,4908 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 57,0312 Ft - 57,0312 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.094 in
2.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 54,00 Ft - 65,3389 Ft | 225 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 46,2037 Ft - 56,5983 Ft | 275 Raktáron |
0.094 in
2.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
| 143,9286 Ft - 160,2212 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 47,3061 Ft - 47,3061 Ft | 1350 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 136,3894 Ft - 136,3894 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 130,4252 Ft - 130,4252 Ft | 8 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 98,289 Ft - 98,289 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||
| 66,7984 Ft - 66,7984 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.13 in
3.3 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 9,3461 Ft - 11,3669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 86,3186 Ft - 103,5375 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.193 in
4.9 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 164,1332 Ft - 193,6732 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
||
| 60,9464 Ft - 60,9464 Ft | 50 Raktáron |
0.083 in
2.1 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 95,749 Ft - 95,749 Ft | 90 Raktáron |
0.154 in
3.9 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz