Menü Keresés

Maszkoló alátétes sapkák 25.4 mm Szilikon Törlés

Natural Silicone Masking Straight Cap is designed as a cap with an added washer to mask off grounding, although designed as a cap, can be used to plug holes if inverted.
Essentra cikkszám:

10241264

Gyártói cikkszám:

35-WC125-0500

8996 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 9999 49,6299 Ft
10000 + 40,6348 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

24.815 Ft

500 x 49,6299 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 3.2 mm
IH 38.1 mm
WD 12.7 mm
OD 6.6 mm
Anyag Szilikon
Szín Törlés
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot