Menü Keresés

Kézikerék 40.0 mm Betét M8 PA

Black M8 Female Knob has 40.0 mm | 1.575 in diameter with 4 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra cikkszám:

10280645

Gyártói cikkszám:

497492

400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Gombmagasság 12.0 mm
Teljes magasság 20.0 mm
Illeszkedés kialakítása Betét
Vámtarifaszám 3926300090
Teljes átmérő 40.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot