Menü Keresés

Kézikerék M8 40.0 mm Fekete PP

Essentra cikkszám:

10275337

Gyártói cikkszám:

493913

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.689,1996 Ft
100 + 1.413,5731 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

16.892 Ft

10 x 1.689,1996 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Gombmagasság 29.0 mm
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Ágak száma 5
Gomb átmérője 40.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot