Menü Keresés

Puha érintésű kézikerék M8 Fekete

Essentra cikkszám:

10271360

Gyártói cikkszám:

491323

602 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 1.039,0672 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

10.391 Ft

10 x 1.039,0672 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Gombmagasság 30.0 mm
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Ágak száma 4
Gomb átmérője 40.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot