Menü Keresés

Kézikerék M8 Fekete

Black M8 Female Knob has 50.0 mm | 1.969 in diameter with 6 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra cikkszám:

10257333

Gyártói cikkszám:

465422

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 + 170,4197 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

25.563 Ft

150 x 170,4197 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Ágak száma 6
Gomb átmérője 50.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot