Menü Keresés

Kézikerék 50.0 mm Betét M12 Fenolos Fekete

Black M12 Female Knob has 50.0 mm | 1.969 in diameter with 7 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra cikkszám:

10252215

Gyártói cikkszám:

462093

19 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 + 1.887,8032 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

47.195 Ft

25 x 1.887,8032 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Menethossz 35.0 mm
Szín Fekete
Illeszkedés kialakítása Betét
Vámtarifaszám 3926300090
Teljes átmérő 50.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot