Menü Keresés

Kézikerék M10 40.0 mm Fenolos Fekete

Black M10 Female Knob has 40.0 mm | 1.575 in diameter with 7 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra cikkszám:

10252192

Gyártói cikkszám:

462091

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 1.350,1855 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

67.509 Ft

50 x 1.350,1855 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Ágak száma 4

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot