Menü Keresés

Kézikerék 40.0 mm Betét M6 Fenolos Fekete

Black M6 Female Knob has 40.0 mm | 1.575 in diameter with 7 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra cikkszám:

10252178

Gyártói cikkszám:

462089

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 1.149,1802 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

57.459 Ft

50 x 1.149,1802 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Menethossz 27.0 mm
Szín Fekete
Illeszkedés kialakítása Betét
Vámtarifaszám 3926300090
Teljes átmérő 40.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot