Menü Keresés

Kézikerék M8 30.0 mm Fenolos Fekete

Black M8 Female Knob has 30.0 mm | 1.181 in diameter with 7 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra cikkszám:

10252161

Gyártói cikkszám:

462088

8 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 1.147,9706 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

57.399 Ft

50 x 1.147,9706 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Ágak száma 4
Gomb átmérője 30.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot