Menü Keresés

Kézikerék M12 80.0 mm Fenolos Fekete

Black M12 Female Knob has 80.0 mm | 3.15 in diameter with 7 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra cikkszám:

10252130

Gyártói cikkszám:

462084

16 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 + 1.953,1232 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

48.828 Ft

25 x 1.953,1232 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Ágak száma 4

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot