Menü Keresés

Kézikerék 63.0 mm Betét M10 Fenolos Fekete

Black M10 Female Knob has 63.0 mm | 2.48 in diameter with 7 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra cikkszám:

10252116

Gyártói cikkszám:

462081

111 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 2.872,2303 Ft
50 + 965,927 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

14.361 Ft

5 x 2.872,2303 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Szín Fekete
Illeszkedés kialakítása Betét
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes átmérő 63.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot