Menü Keresés

Kézikerék M12 80.0 mm Fenolos Fekete

Essentra cikkszám:

10246450

Gyártói cikkszám:

460560

63 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.645,7622 Ft
100 - 499 1.889,8301 Ft
500 + 1.700,8471 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.646 Ft

1 x 2.645,7622 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Ágak száma 4

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot