Menü Keresés

Kézikerék 40.0 mm Through Thread M8 PA Natúr

PA Female Thread M8 Knob features 9 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra cikkszám:

10633946

Gyártói cikkszám:

279400841553

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 8.211,6633 Ft
10 - 49 7.836,1691 Ft
50 + 6.301,1339 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.212 Ft

1 x 8.211,6633 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Gombmagasság 24.0 mm
Teljes magasság 24.0 mm
Menethossz 8.2 mm
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Menetes
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes átmérő 40.0 mm
Ágak száma 9
Gomb átmérője 40.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot