Menü Keresés

Kézikerék 60.0 mm Blind Thread M12 PA Natúr

Stainless Steel 304 Female Thread M12 Knob features 8 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra cikkszám:

10639283

Gyártói cikkszám:

279126041553

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 20.784,038 Ft
10 - 49 19.841,2422 Ft
50 + 15.985,5485 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

20.784 Ft

1 x 20.784,038 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Gombmagasság 39.0 mm
Teljes magasság 39.0 mm
Menethossz 15.0 mm
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Menetes
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes átmérő 60.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot