10367315
279105041553
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 14.019,6557 Ft |
10 - 49 | 13.384,3657 Ft |
50 + | 10.764,3869 Ft |
Thread Size | M10 |
---|---|
Knob Height | 31.2 mm |
Knob Height | 1.228 in |
Overall Height | 31.2 mm |
Overall Height | 1.228 in |
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Colour | Silver |
Fitting Style | Threaded |
Commodity Code | 3926909790 |
Overall Diameter | 50.0 mm |
Overall Diameter | 1.969 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz