Menü Keresés

Kézikerék 60.0 mm Female M10 PA Natúr

Rozsdamentes acél 304 M10 belső menettel és 5 lebennyel a kiváló fogásért és kényelemért beállítás közben.
Essentra cikkszám:

10632734

Gyártói cikkszám:

278106032144

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 9.705,6255 Ft
10 - 49 9.262,4779 Ft
50 + 7.734,1077 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

9.706 Ft

1 x 9.705,6255 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Gombmagasság 39.0 mm
Teljes magasság 39.0 mm
Menethossz 14.3 mm
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Menetes
Vámtarifaszám 7616100099
Teljes átmérő 60.0 mm
Ágak száma 5
Gomb átmérője 60.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot