Menü Keresés

Kézikerék 50.0 mm Female M8 PA Natúr

Rozsdamentes acél 304 M8 belső menettel és 5 lebennyel a kiváló fogásért és kényelemért beállítás közben.
Essentra cikkszám:

10629215

Gyártói cikkszám:

278085032144

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 8.650,7771 Ft
10 - 49 8.255,5814 Ft
50 + 6.916,6814 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.651 Ft

1 x 8.650,7771 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Gombmagasság 31.0 mm
Teljes magasság 31.0 mm
Menethossz 9.8 mm
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Menetes
Vámtarifaszám 7616100099
Teljes átmérő 50.0 mm
Ágak száma 5
Gomb átmérője 50.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot