Menü Keresés

Kézikerék 63.0 mm M12 23.0 mm Alumínium Ezüst

Essentra cikkszám:

10503409

Gyártói cikkszám:

1504893

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
15 + 6.054,0753 Ft
Standard csomagolás: 15

A következő szorzatának a rendelése 15

Teljes ár:

90.811 Ft

15 x 6.054,0753 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Teljes magasság 40.0 mm
Menethossz 23.0 mm
Szín Ezüst
Illeszkedés kialakítása Menetes
Vámtarifaszám 7616999010
Teljes átmérő 63.0 mm
Ágak száma 4
Gomb átmérője 63.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot