Menü Keresés

3 szárnyas gomb 60.0 mm M10 18.0 mm Rozsdamentes acél Szürke

Essentra cikkszám:

10502075

Gyártói cikkszám:

1504760

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 14.289,3223 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

14.289 Ft

1 x 14.289,3223 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Teljes magasság 35.0 mm
Menethossz 18.0 mm
Szín Szürke
Illeszkedés kialakítása Menetes
Vámtarifaszám 8302490091
Teljes átmérő 60.0 mm
Ágak száma 3
Gomb átmérője 60.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot