Menü Keresés

Kézikerék 50.0 mm M8 16.5 mm Alumínium Ezüst

Essentra cikkszám:

10501924

Gyártói cikkszám:

1504745

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 2.925,9648 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.926 Ft

1 x 2.925,9648 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Teljes magasság 32.0 mm
Menethossz 16.5 mm
Szín Ezüst
Illeszkedés kialakítása Menetes
Vámtarifaszám 8487905990
Teljes átmérő 50.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot