Menü Keresés

Kézikerék 60.0 mm M12 30.0 mm Rozsdamentes acél Szürke

Essentra cikkszám:

10501610

Gyártói cikkszám:

1504714

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 6.171,1118 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.171 Ft

1 x 6.171,1118 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Teljes magasság 37.5 mm
Menethossz 30.0 mm
Szín Szürke
Illeszkedés kialakítása Menetes
Vámtarifaszám 8302490091
Teljes átmérő 60.0 mm
Ágak száma 5
Gomb átmérője 60.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot