Menü Keresés

Kézikerék 60.0 mm M12 20.0 mm Rozsdamentes acél Szürke

Essentra cikkszám:

10501603

Gyártói cikkszám:

1504713

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Teljes magasság 37.5 mm
Menethossz 20.0 mm
Szín Szürke
Illeszkedés kialakítása Menetes
Vámtarifaszám 8302490091
Teljes átmérő 60.0 mm
Ágak száma 5
Gomb átmérője 60.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot