Menü Keresés

Kézikerék 50.0 mm M10 18.0 mm Rozsdamentes acél Szürke

Essentra cikkszám:

10501597

Gyártói cikkszám:

1504712

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 4.670,8917 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.671 Ft

1 x 4.670,8917 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Teljes magasság 30.0 mm
Menethossz 18.0 mm
Szín Szürke
Illeszkedés kialakítása Menetes
Vámtarifaszám 8302490091
Teljes átmérő 50.0 mm
Ágak száma 5
Gomb átmérője 50.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot