Menü Keresés

Kézikerék 40.0 mm M8 40.0 mm Rozsdamentes acél Szürke

Essentra cikkszám:

10501542

Gyártói cikkszám:

1504707

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 4.521,9409 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.522 Ft

1 x 4.521,9409 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Teljes magasság 24.0 mm
Menethossz 40.0 mm
Szín Szürke
Illeszkedés kialakítása Menetes
Vámtarifaszám 8302490091
Teljes átmérő 40.0 mm
Ágak száma 5
Gomb átmérője 40.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot