Menü Keresés

Kézikerék 63.0 mm Betét M12 Fenolos Fekete

Essentra cikkszám:

10203446

Gyártói cikkszám:

1255002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 5.966,9573 Ft
50 + 1.821,6462 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.967 Ft

1 x 5.966,9573 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Menethossz 25.0 mm
Szín Fekete
Illeszkedés kialakítása Betét
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes átmérő 63.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot