Menü Keresés

Kézikerék M10 50.0 mm Fenolos Fekete

Essentra cikkszám:

10203439

Gyártói cikkszám:

1255001

92 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 7.403,0724 Ft
100 + 1.749,9679 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

7.403 Ft

1 x 7.403,0724 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Ágak száma 4

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot