Menü Keresés

Mágneszár 16.6 mm 2.5 kg-f Fehér

Essentra cikkszám:

10201886

Gyártói cikkszám:

1222643

90 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 2.078,0214 Ft
100 + 868,2109 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

20.780 Ft

10 x 2.078,0214 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tok anyaga Polisztirén
Teljes átmérő 14.0 mm
Szín Fehér
Mágnes anyaga Ferrit
Rögzítés típusa Push Fit
Rögzítő mechanizmus Zár
Tok anyaga PS
Vámtarifaszám 8302420090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot