Menü Keresés

Mágneszár 28.5 mm 10.0 kg-f Fekete

Essentra cikkszám:

10191989

Gyártói cikkszám:

1219468

5 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 6.435,4987 Ft
5 - 74 2.681,2323 Ft
75 + 2.352,84 Ft
Standard csomagolás: 5

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.435 Ft

1 x 6.435,4987 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tok anyaga Lágyacél
Teljes átmérő 17.1 mm
Szín Fekete
Mágnes anyaga Neodímium
Rögzítés típusa Push Fit
Rögzítő mechanizmus Zár
Tok anyaga Lágyacél
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot