Menü Keresés

Mágneszár 4.0 kg-f Fehér

Essentra cikkszám:

10191965

Gyártói cikkszám:

1219466

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 19 1.330,7655 Ft
20 - 299 554,7457 Ft
300 + 486,7973 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

2.662 Ft

2 x 1.330,7655 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tok anyaga Polisztirén
Teljes átmérő 14.0 mm
Szín Fehér
Mágnes anyaga Ferrit
Tok anyaga PS
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot