Menü Keresés

Mágnesszalag tekercs 25.0 mm 1.5 mm B MÁGNES

A mágneses csapot az acélszalagunkkal való használatra terveztük. Prémium ragasztót tartalmaz.
Essentra cikkszám:

10389393

Gyártói cikkszám:

493167

56 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 + 21.151,0626 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

42.302 Ft

2 x 21.151,0626 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztó típusa Premium
Polaritás B MÁGNES
Eltávolíthatóság Tartós
Teljes hossz 30.0 m
Teljes vastagság 1.5 mm
Tekercs hossza 30.0 m
Vámtarifaszám 3919101990
Szín Törlés
Teljes szélesség 25.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot